Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    IEC 60754-1; IEC 61034

This single fibre cord is designed for indoor installation.

This cord has an outstanding fire behaviour.

This cord can be operated under a large temperature range.

 

Design

The SP1909 cable has a central maxistrip uffered fibre. The design is reinforced by a layer of aramid yarns and a LSZH* sheath.

 

Technical performances

The SP1909 performances are specified in the following tables.

 

Additional details

This cable is provided as a standard with a white sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these others colours could generate colour fading.

 

* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Leitungsaufbau
Unibundle
Fasertyp
SM (G657.A2)
Additional strength member
Aramide
Außenmantel
LSZH
Halogenfrei
IEC 60754-1
Metallfrei
Ja
Farbe
weiss

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Außendurchmesser, nom.
2,2 mm
Durchmesser, Bereich
2.1 ... 2.3 mm
Nettogewicht ca.
4 kg/km
Anzahl der optischen Fasern
1
Anzahl der optischen Fasern, Bereich
...

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugspannung bei Installation
250 N
Maximalzulässige Dauerzuglast
0,07 kN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
150 N/cm
Mechanische Festigkeit gegen Schläge
10 impacts of 1 N.m

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Rauchdichte
IEC 61034-2
UV Beständigkeit
Ja
Art der Installation
Indoor
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 60 °C
Betriebstemperatur
-5 ... 60 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz
15 mm
Biegeradius während Verlegung
15 mm

Ressourcen

Ressourcen

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard Marking

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - SC LSZH Cca s1a d1 a1 SPXXXX - XxYY - FB - TN - metric

YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability Number

Leistungserklärung

  • Leistungserklärung Nr (DoP) : 1000924-BEFR
  • Datum der Zertifizierung : 03.08.21
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 1+
  • Benachrichtigte Stelle : NB2658
  • Erklärte Leistung : B2ca-s1a,d1,a1

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen