- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
MBC LSZH K209B 4x50/125 OM3 SP1344 BK
Nexans ref. tdb
- Fasertyp: OM3 50/125
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 4
- Anzahl der Bündel: 1
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 6xSM G652D SP1344 BK
Nexans ref. 10548533
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 6
- Anzahl der Bündel: 1
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 6x50/125 OM3 SP1344 BK
Nexans ref. 10507006
- Fasertyp: OM3 50/125
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 6
- Anzahl der Bündel: 1
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 2x6 50/125 OM3 SP1344 BK
Nexans ref. 10545733
- Fasertyp: OM3 50/125
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Anzahl der Bündel: 2
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 2x6SM G652D SP1344 BK
Nexans ref. 10145800
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Anzahl der Bündel: 2
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 6x6SM G652D SP1344 BK
Nexans ref. 10504788
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 36
- Anzahl der Bündel: 6
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 4x6SM + 4x6MM SP1400 BK
Nexans ref. 10508928
- Fasertyp: -
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 48
- Anzahl der Bündel: 8
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 6x12SM G652D SP1349 BK
Nexans ref. 10513197
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC LSZH K209B 6x12SM G657A2 SP1349 BK
Nexans ref. 14500598
- Fasertyp: SM (G657.A2)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC K209c LSZH 8x12SM G652D SP1757 BK
Nexans ref. 10508458
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC K209 LSZH 12x12SM G652D SP1758 BK
Nexans ref. 10509235
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 10 impacts of 1 N.m
- Betriebstemperatur: -20 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -20 ... 60 °C
MBC K209B LSZH 24x6SM SP1921 BK
Nexans ref.
- Fasertyp: SM
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 24
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 3 impacts of 5 N.m
- Betriebstemperatur: -30 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -5 ... 60 °C
MBC K209B LSZH 288xSM G657A2 SP1921 GY
Nexans ref. 10562651
- Fasertyp: SM (G.652D)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 3 impacts of 5 N.m
- Betriebstemperatur: -30 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -5 ... 60 °C
MBC K209B LSZH 24x12SM G657A2 SP1921 GY
Nexans ref. 14500004
- Fasertyp: SM (G657.A2)
- Farbe: grau
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 3 impacts of 5 N.m
- Betriebstemperatur: -30 ... 60 °C
- Umgebungstemperatur, Bereich: -5 ... 60 °C
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50399 B2; IEC 60331-2; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
-
NationalNF C32-070/C1
Multi Micro-bundles cable with corrugated steel armour:
SP1344 - up to 36 fibres modulo 6
SP1400 - up to 48 fibres modulo 6
SP1349 - up to 72 fibres modulo 12
SP1757 - up to 96 fibres modulo 12
SP1758 - up to 144 fibres modulo 12
SP1921 - up to 288 fibres modulo 12
This multi micro-bundles cable is designed for indoor/outdoor installation in railways infrastructure.
The corrugated steel armour provides a high rodent protection. This cable has an outstanding fire behaviour.
Access to µbundles is made easy with the internal ripcord.
This cable can be operated under a large temperature range.
Design
The MBC LSZH* cable has a central strength member (FRP : Fibre Reinforced Plastic), with bundles (maximum 6 fibres per bundle) around. The design is reinforced by a first layer of watertight glass, a LSZH* inner sheath, a second layer of watertight glass yarns, a corrugated steel armour and a LSZH* outer steath.
Fibre type
The MBC LSZH* cable is available with singlemode and multimode fibres.
Technical performances
The multibundle cable performances are specified in the following tables.
Additional details
This cable is provided as a standard with a black sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these other colours could generate colour fading.
The sheathing material is compliant with ISO 4892-2 regarding the UV exposure.
The cable is compliant with NFPA - IEEE1202 &UL1685.
Euroclass
B2ca S1a a1 d0
* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - MBC LSZH SP1400 - XXxYY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability NumberUnsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania