- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Microcable 6x12SM SP1896 BLite³
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Anzahl der optischen Fasern: 24
- Anzahl der Bündel: 6
- Außendurchmesser, nom.: 3,5 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 70 (xD)
Microcable 4x12SM SP1896 BLite³
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Anzahl der optischen Fasern: 48
- Anzahl der Bündel: 4
- Außendurchmesser, nom.: 4,7 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 70 (xD)
Microcable 6x12SM SP1871 BLite²
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Außendurchmesser, nom.: 4,7 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 70 (xD)
Microcable 8x12SM SP1882 BLite²
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
- Außendurchmesser, nom.: 5,7 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 20 (xD)
Microcable 12x12SM SP1904 BLite³
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Außendurchmesser, nom.: 7,4 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 20 (xD)
Microcable 6x24SM SP1956 BLite³
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: G657A1 - 200 µm
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 6
- Außendurchmesser, nom.: 5,2 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 20 (xD)
Microcable 12x12SM SP1904 BLite³
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
- Außendurchmesser, nom.: 8,7 mm
- Biegefaktor bei Verlegung: 20 (xD)
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 187000; IEC 60794
This compact cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications.It is designed to be quickly installed by blowing in micro-ducts.
Characteristics & Applications
- High blowing distance due to the excellent friction properties of the outer sheath
- Right balance between flexibility and rigidity
- Easy installation with mid span access possibility
- Easy micro bundle stripability
- Central strength member reinforcement
- All dielectric design
- Waterproof structure
Construction
- Jelly filled microbundles containing coloured fibres
- Central FRP strength member
- Very Low friction outer sheath
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Außenmantel
PA
Leitungsaufbau
Multibundle
Zugentlastungselement
FRP
Metallfrei
Ja
Farbe
Schwarz
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Art der Installation
Outdoor - Microduct blowable
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 70 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation
Leaflet - B-LITE3 Microcables
pdf — 3.0 MB
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - B-Lite³ - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Produced in Frameries, Belgium
TN = Traceability Number
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania