- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Microcable 1x12SM SP2003
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Anzahl der Bündel: 1
- Außendurchmesser, nom.: 5,3 mm
- Präzision des Durchmessers:
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 2x12SM SP2003
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 24
- Anzahl der Bündel: 2
- Außendurchmesser, nom.: 5,3 mm
- Präzision des Durchmessers:
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 4x12SM SP2003
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 48
- Anzahl der Bündel: 4
- Außendurchmesser, nom.: 5,3 mm
- Präzision des Durchmessers:
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 6x12SM SP2003
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Außendurchmesser, nom.: 5,3 mm
- Präzision des Durchmessers: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 8x12SM SP2004
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
- Außendurchmesser, nom.: 6,2 mm
- Präzision des Durchmessers:
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 12x12SM SP1913
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Außendurchmesser, nom.: 7,6 mm
- Präzision des Durchmessers: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 12x12SM 200µm SP2007
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: G657A1 - 200 µm
- Außenmantel: PA
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Außendurchmesser, nom.: 6,6 mm
- Präzision des Durchmessers: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Nanocable 8x24SM SM 200µm SP1895
Nexans ref.
- Fasertyp: G657A1 - 200 µm
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 192
- Anzahl der Bündel: 8
- Außendurchmesser, nom.: 6,55 mm
- Präzision des Durchmessers: -
- Lagertemperatur, Bereich: -30 ... 60 °C
Microcable 24x12SM SP1954
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
- Außendurchmesser, nom.: 9,3 mm
- Präzision des Durchmessers: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 24x12SM 200µm SP2010
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: G657A1 - 200 µm
- Außenmantel: PA
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
- Außendurchmesser, nom.: 7,8 mm
- Präzision des Durchmessers: +/- 0.2 mm
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Microcable 36x12SM SP1876
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 432
- Anzahl der Bündel: 36
- Außendurchmesser, nom.: 14,9 mm
- Präzision des Durchmessers: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 187000; IEC 60794
Kompakte Mikrokabel für FTTx Anwendungen.
Konzipiert für das Einblasen in Rohranlagen/Microducts
Eigenschaften
- Hohe Einblaslängen durch geringen Reibungskoeffizienten des Außenmantels
- Optimierte Kabelsteifigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
- Einfache Installation
- Zentrales Verstärkungselement aus GFK
- Metallfrei
- Wasserdicht
Aufbau
- Gelgefüllte Bündeladern mit gefärbten Glasfasern
- Zentrales Stützelement aus GFK
- Außenmantel aus PE mit geringem Reibungskoeffizienten
- Quellfähige Elemente
- Reißfaden
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Leitungsaufbau
Multitube
Zugentlastungselement
FRP
Metallfrei
Ja
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Art der Installation
Outdoor - Microduct blowable
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation
White Paper Microblown Cable
pdf — 2.0 MB
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - SPxxxx - XX*YY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Produced in Frameries, Belgium
TN = Traceability Number
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania