- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Loose Tube Armored Cable 4x12SM SP1768
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 48
- Anzahl der Bündel: 4
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Cable 6x12SM SP1449
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Armored Cable 6x12SM SP1466
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Metallic Armored Cable 6x12SM SP1505
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 12
- Art der Installation: Outdoor
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: Corrugated steel tape
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Compact Loose Tube Cable 6x12SM SP2053 NEU
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: HDPE - UV / Anti-Rodent
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: -5 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: Anti rodent additive
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Armored Cable 6x12SM SP1958
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: LLDPE
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 6
- Art der Installation: Outdoor - Direct burial
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -40 ... 75 °C
- Nagetierschutz:
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 75 °C
Loose Tube Cable 8x12SM SP1450
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Armored Cable 8x12SM SP1504
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Compact Loose Tube Cable 8x12SM SP2054 NEU
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: HDPE - UV / Anti-Rodent
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: -5 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: Anti rodent additive
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Cable 12x12SM SP1451
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: -
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Loose Tube Armored Cable 12x12SM SP1500
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: Glass yarns
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Compact Loose Tube Cable 12x12SM SP2055 NEU
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: HDPE - UV / Anti-Rodent
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: -5 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: Anti rodent additive
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Compact Loose Tube Cable 24x12SM SP2056 NEU
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: HDPE - UV / Anti-Rodent
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
- Art der Installation: Rohranlagen
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: -5 ... 40 °C
- Betriebstemperatur: -30 ... 70 °C
- Nagetierschutz: Anti rodent additive
- Lagertemperatur, Bereich: -40 ... 70 °C
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 187000; IEC 60794
Die Außenkabel mit verseilten Bündeladern werden in Zugangs-, Verteil-, und sonstigen FTTx Netzen benutzt. Die Installation erfolgt durch Einziehen oder Einblasen in Rohranlagen. Versionen für direkte Erdverlegung sind ebenfalls erhältlich.
Eigenschaften
-
Einfache Installation dank des geringen Reibungskoeffizienten des Kabelmantels
-
Robustes Design
- Wasserdicht
Fasertypen
Die Kabel können mit verschiedenen Fasertypen geliefert werden
Aufbau
-
Gelgefüllte zentrale Bündelemente.
-
Bewehrung aus Glasgarn und/oder Stahlrillband , je nach Version
-
Quellelemente
-
Kabelmantel aus PE mit geringem Reibungskoeffizient
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - MF - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Produced in Frameries, Belgium
TN = Traceability Number
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania