Duct - Microbundle cables

Produkte

Microbundle RSM cable 2x6SM SP1825

Nexans ref. 10539996

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 12
  • Anzahl der Bündel: 2

 

Microbundle RSM cable 2x6SM G657A2 SP1825

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 12
  • Anzahl der Bündel: 2

 

Microbundle RSM cable 1x12SM SP1849

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 12
  • Anzahl der Bündel: 1

 

Microbundle RSM cable 2x6SM SP1858

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 12
  • Anzahl der Bündel: 2

 

Microbundle RSM cable 2x8SM SP1849

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 16
  • Anzahl der Bündel: 2

 

Microbundle RSM cable 2x12SM SP1849

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 24
  • Anzahl der Bündel: 2

 

Microbundle_RSM cable 4x6SM SP1825

Nexans ref. 10526073

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 24
  • Anzahl der Bündel: 4

 

Microbundle RSM cable 2x12SM SP1868

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 24
  • Anzahl der Bündel: 2

 

Microbundle RSM cable 4x8SM SP1868

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 32
  • Anzahl der Bündel: 4

 

Microbundle RSM cable 6x6SM SP1825

Nexans ref. 10526093

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 36
  • Anzahl der Bündel: 6

 

Microbundle RSM cable 3x12SM SP1868

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 36
  • Anzahl der Bündel: 3

 

Microbundle RSM cable 8x6SM SP1825

Nexans ref. 10525815

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 48
  • Anzahl der Bündel: 8

 

Microbundle RSM cable 4x12SM SP1868

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 48
  • Anzahl der Bündel: 4

 

Microbundle RSM cable 6x8SM SP1845

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 48
  • Anzahl der Bündel: 6

 

Microbundle RSM cable 8x8SM SP1839

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 64
  • Anzahl der Bündel: 8

 

Microbundle RSM cable 12x6SM SP1829

Nexans ref. 10525985

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 72
  • Anzahl der Bündel: 12

 

Microbundle RSM cable 6x12SM SP1845

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 72
  • Anzahl der Bündel: 6

 

Microbundle RSM cable 6x12SM SP1845 GY

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 72
  • Anzahl der Bündel: 6

 

Microbundle RSM cable 16x6SM SP1848

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 96
  • Anzahl der Bündel: 16

 

Microbundle RSM cable 8x12SM SP1839

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 96
  • Anzahl der Bündel: 8

 

Microbundle RSM cable 12x8SM SP1840

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 96
  • Anzahl der Bündel: 12

 

Microbundle RSM cable 24x6SM SP1843

Nexans ref. 10543289

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 144
  • Anzahl der Bündel: 24

 

Microbundle RSM cable 12x12SM SP1840

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM
  • Anzahl der optischen Fasern: 144
  • Anzahl der Bündel: 12

 

Microbundle RSM cable 24x12SM SP1842

Nexans ref. 10525861

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 288
  • Anzahl der Bündel: 24

 

Microbundle RSM cable 24x12SM SP1842 (OR)

Nexans ref.

  • Verpackung: Cut to length (m)
  • Fasertyp: SM (G657.A2)
  • Anzahl der optischen Fasern: 288
  • Anzahl der Bündel: 24

 

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 187000; IEC 60794

This ruggedized cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications.It is designed to be quickly installed by pulling, blowing and in aerial network.

 

Characteristics & Applications

  • Ruggednized cable design
  • Easy installation with mid span access possibility
  • Easy micro bundle stripability
  • Glass yarns and radial strength members reinforcement
  • All dielectric design
  • Waterproof structure

Construction

  • Jelly filled microbundles containing  coloured fibres
  • Radial FRP strength members
  • Glass yarns reinforcement
  • HDPE outer sheath

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Außenmantel
PE HD
Armierung
Glasgarn
Leitungsaufbau
Multibundle
Zugentlastungselement
Embedded FRP
Metallfrei
Ja

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 70 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)
Biegefaktor nach Verlegung
-

Ressourcen

Ressourcen

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard Marking

Aginode - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - metric


XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Produced in Frameries, Belgium
TN = Traceability Number

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen