- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Microcable 1x4SM G657A1 SP1108 BLite
Nexans ref. 10561406
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 4
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
Mikrokabel 1x6SM SP1108 B-Lite
Nexans ref.
- Fasertyp: SM
- Farbe: grün
- Anzahl der optischen Fasern: 6
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
Mikrokabel 1x12SM SP1089 B-Lite
Nexans ref.
- Fasertyp: SM
- Farbe: grün
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
Mikrokabel 1x12 Fasern SP1604 B-Lite
Nexans ref.
- Fasertyp: SM
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
Microcable 1x12SM SP1707 BLite
Nexans ref.
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
Microcable 1x12SM SP1806 BLite
Nexans ref.
- Fasertyp: SM
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
Microcable 1x24SM 200µm SP2015
Nexans ref.
- Fasertyp: G657A1 - 200 µm
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der optischen Fasern: 24
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 100 N/cm
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 187000; IEC 60794
Die Mikrokabel mit zentraler Bündelader werden für FTTx Anwendungen im Aussenbereich verwendet.
Diese Kabel sind für das Einblasen in Miniröhrchen konzipiert.
Eigenschaften
- Hohe Einblaslängen dank geringem Reibungskoeffizienten des Außenmantels
- Optimierte Kabelsteifigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
- Mit Aramidgarnen verstärkt
- Metallfrei
- Wasserdichte Struktur
Fasertypen
Die Kabel können mit verschieden Fasertypen geliefert werden
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Leitungsaufbau
Unitube
Metallfrei
Ja
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Anzahl der Bündel
1
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Art der Installation
Outdoor - Microduct blowable
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)
Biegefaktor nach Verlegung
-
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - B-Lite SPxxxx - XXxYY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Frameries, Belgium (manufacturing place)
TN = Traceability Number
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania