- À propos d'Aginode
- Data Network Solutions
- Réseaux télécom - Infrastructures
- Produits
-
Ressources
- Ressources
- Documentation
- Blog
-
Success-stories
- Présentation
- Développement d'Innoasis en Norvège
- Campus Eemsdelta
- École hôtelière de La Haye
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Hôtel de ville historique d'Athènes
- Câblage des Studios Pinewood pour la haute définition
- L'Université Johan Wolfgang Goethe de Francfort
- Nouvel Hôpital Universitaire au Danemark
- Université de Toulouse
- Le Nouveau Centre Hospitalier de Maubeuge (CHM) : un modèle pour les hôpitaux du futur
- Webinaires
- Outils logiciels
- Garantie
- Actualités et événements
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
XPLORER™
Modules ODF
XPLORER™ - Modules ODF
Aginode XPLORER™ est une gamme innovante de modules optiques développée pour répondre aux besoins des réseaux optiques.
Les modules optiques haute qualité fabriquée par un procédé d'injection (moulage) XPLORER™ sont compatibles avec tous les formats standard du marché pour les fermes et armoires (19'', ETSI, avec fixations avant ou arrière). Ils apportent flexibilité et longévité aux réseaux optiques passifs sur les points de présence où ils sont installées.
Avantages
SYMÉTRIE
Modules pivotants réversibles (choix de l’axe à droite ou à gauche)
- Gestion de stock optimisé
- Configuration sur le terrain : polyvalence des installations sans remettre en cause les habitudes
SIMPLICITÉ
Cheminement de fibre amélioré, protection constante des fibres
- Fixation intuitive
- Cheminement des fibres amélioré
LÉGÈRETÉ
Facile à manipuler, à transporter et à stocker.
- Réduction du poids jusqu'à 50%
MODULARITÉ
Modules adaptables pour convenir au mieux aux besoins de chaque point de présence
- Panneaux interchangeables
- Equipement du module personnalisable, adaptation sur le terrain selon les spécificités du réseau
ROBUSTESSE
Modules XPLORER™ conçus pour durer
- Matériau de haute qualité
- Résistance à la température, aux produits chimiques et aux champignons
- Testé en conformité avec la norme IEC 61300-2 pour les environnements G de l'IEC 61753-1 (-40°C/+75°C), les matériaux ont été choisis avec soin pour garantir la résistance aux produits chimiques (hydrocarbures et huiles), aux champignons et à la corrosion.
Démarche environnementale dès la conception
Fabriqués par un procédé d'injection moulage, en matériau plastique-thermoplastique de qualité supérieure renforcé par des fibres, les modules sont conçus à la suite d'une évaluation détaillée de l'impact sur l'environnement, du début à la fin.
Les méthodes d’analyse d’impact utilisées sont celles développées par le programme PEPecopassport®, qui est une référence dans l’industrie électrique et électronique et qui définit les règles pour le développement de Profils Environnementaux Produits (PEP) en conformité avec la norme ISO 14025. L’étude évalue les cycles de vie des différents modules optiques depuis l’extraction et le traitement de toutes les matières premières jusqu’à la fin de vie.
Pour plus de détails, lisez le livre blanc sur l’Eco-Conception
Liens associés:
Nos sites web
Sélectionnez votre pays pour trouver nos produits et solutions
-
Afrique
- Afrique
- Côte d'Ivoire
- Ghana
- Maroc
- Zone Afrique du Nord
- Amériques
- Asie
- Europe
- Océanie