Solutions réseaux FTTx - Central Office

Solutions FTTH pour le point à point (POP)

Joost Grillaert, Chef de produit, présente la gamme de modules ODF XPLORERTM - Voir la vidéo

Des solutions de haute capacité avec une installation et une connexion simples, ordonnées et rapides. Les produits sont évolutifs et modulaires pour s'adapter à toutes les configurations, des petites armoires aux grandes installations.  

Une gamme complète est disponible :

  • Fermes optiques et armoires de distribution
  • Modules ODF
  • Câbles et connectiques

Défilez la page et découvrez les produits...

XPLORER™

- Convient pour : le Central Office, le Point à point (POP) et les armoires de rue
- Fonctions d’épissurage, brassage, couplage
- Trois bases communes 1U, 3U, 4U à fonctions rapportées
- Modules réversibles (gauche/droite) aux sous-ensembles symétriques
- Léger à base de thermoplastique renforcé et plus robuste
- Prêt à l’emploi avec raccords, pigtails et coupleurs pré-installés
- Kits d’accessoires inclus
- Passeport écologique PEP

TDCOP

- Fixation de la Tête de câble optique modulaire sur une ferme optique
- Capacité : 144 raccords SC/APC par TDCOP
- Prêt à l’emploi avec raccords, pigtails et coupleurs pré-installés
- Installation et utilisation faciles

OPTEASTAR 2+

Une gamme d'armoires intérieures idéalement adaptées pour accueillir les modules ODF XPLORER™ .
- Compatible 19" ou ETSI
- 600 ou 900 mm de large x 300 mm de profondeur
- Options 32U, 42U ou 45U
- Portes droite pleine ou vitrée et serrure à clef ou triangulaire
- Différentes configurations possible pour le montage

Découvrir la gamme complète

Parcourir le catalogue dans votre région

Sélectionner un pays

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer