- À propos d'Aginode
- Data Network Solutions
- Réseaux télécom - Infrastructures
- Produits
-
Ressources
- Ressources
- Documentation
- Blog
-
Success-stories
- Présentation
- Développement d'Innoasis en Norvège
- Campus Eemsdelta
- École hôtelière de La Haye
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Hôtel de ville historique d'Athènes
- Câblage des Studios Pinewood pour la haute définition
- L'Université Johan Wolfgang Goethe de Francfort
- Nouvel Hôpital Universitaire au Danemark
- Université de Toulouse
- Le Nouveau Centre Hospitalier de Maubeuge (CHM) : un modèle pour les hôpitaux du futur
- Webinaires
- Outils logiciels
- Garantie
- Actualités et événements
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
Fermes optiques
Fermes optiques
Fermes optiques au pas de 400mm de 5 à 10 niveaux dédiées à la fixation des têtes de câble optique et accessoires
Lire plus
Description
Description
Normes
-
Normes internationalesSpécification Nexans
La ferme optique est une solution ODF en structure ouverte pour la fixation de têtes de câble optique adaptée pour les Centraux ou NRO de grande capacité (Elle peut atteindre jusqu'à 3,25m de hauteur en configuration 10 niveaux). Elle est constituée par l’assemblage de deux profilés en aluminium sur lesquels sont fixés :
- les anneaux de jarretiérage
- les vis de fixation des têtes de câble au pas de 255mm
Il existe plusieurs modèles de fermes, de 5 à 10 niveaux. La capacité de chaque niveau (hauteur 255mm) peut atteindre 144 fibres (SC) avec la tête de câble plastique TDCOP 144 FO.
La garde au sol de chaque ferme est d’environ 700 mm. Pour constituer le répartiteur, un ensemble de pièces, permettant l’assemblage des fermes entre elles au pas de 400mm et leur fixation au sol, est fourni avec chaque ferme.
Un lot d’accessoires de câblage à monter après assemblage est également fourni.
Pour protéger le répartiteur, des barres de protection avant/arrière et latérale sont proposées en option.
Dimensions des fermes optiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Caractéristiques de construction
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques d'utilisation
Caractéristiques d'utilisation
Ressources
Ressources
Documentation
Information de livraison
Unitaire en carton
Produits associés
Nos sites web
Sélectionnez votre pays pour trouver nos produits et solutions
-
Afrique
- Afrique
- Côte d'Ivoire
- Ghana
- Maroc
- Zone Afrique du Nord
- Amériques
- Asie
- Europe
- Océanie