- À propos d'Aginode
- Data Network Solutions
- Réseaux télécom - Infrastructures
- Produits
-
Ressources
- Ressources
- Documentation
- Blog
-
Success-stories
- Présentation
- Développement d'Innoasis en Norvège
- Campus Eemsdelta
- École hôtelière de La Haye
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Hôtel de ville historique d'Athènes
- Câblage des Studios Pinewood pour la haute définition
- L'Université Johan Wolfgang Goethe de Francfort
- Nouvel Hôpital Universitaire au Danemark
- Université de Toulouse
- Le Nouveau Centre Hospitalier de Maubeuge (CHM) : un modèle pour les hôpitaux du futur
- Webinaires
- Outils logiciels
- Garantie
- Actualités et événements
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
Coffrets muraux 19'' COF19
Coffrets muraux 19'' COF19
Coffrets 19’’ modulaire avec des panneaux latéraux amovibles ou une embase pivotante, un design sobre avec une conception robuste et une arrivée des câbles par le fond ou le toit par brosse avec plaque de fixation pour systèmes d'arrimage et d'épanouissement.
Lire plusCoffret mural 19'' COF19 standard 6U
Réf. Nexans 10261227
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 337 mm
- Profondeur: 400 mm
Coffret mural 19'' COF19 standard 10U
Réf. Nexans 10261228
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 515 mm
- Profondeur: 400 mm
Coffret mural 19'' COF19 standard 12U
Réf. Nexans 10261229
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 604 mm
- Profondeur: 400 mm
Coffret mural 19'' COF19 standard 15U
Réf. Nexans 10261230
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 737 mm
- Profondeur: 400 mm
Coffret mural 19'' COF19 standard 18U
Réf. Nexans 10261231
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 871 mm
- Profondeur: 400 mm
Coffret mural 19'' COF19 pivotant 6U
Réf. Nexans 10261232
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 337 mm
- Profondeur: 500 mm
Coffret mural 19'' COF19 pivotant 10U
Réf. Nexans 10261233
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 515 mm
- Profondeur: 500 mm
Coffret mural 19'' COF19 pivotant 12U
Réf. Nexans 10261344
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 604 mm
- Profondeur: 500 mm
Coffret mural 19'' COF19 pivotant 15U
Réf. Nexans 10261345
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 737 mm
- Profondeur: 500 mm
Coffret mural 19'' COF19 pivotant 18U
Réf. Nexans 10261346
- Conditionnement: Box (Unit)
- Hauteur (mm): 871 mm
- Profondeur: 500 mm
Description
Description
Normes
-
Normes internationalesSpécification Nexans
Les coffrets muraux 19" COF19 permettent d’accueillir tout équipement telecom au format 19’’ (modules optiques, actif, bandeaux de brassage RJ45 …) et ainsi répondre à tout type d’installation réseaux.
Leur conception modulaire convient à une large gamme d’exigences :
- Largeur 600
- Profondeur 350+150 avec embase pivotante ou 400 avec panneaux latéraux amovibles
- Hauteur utile de 6U à 18U
Ils sont équipées de :
- Porte vitrée ouverture à gauche avec serrure (clefs fournies), montage à droite possible
- Embase pivotante ou panneaux latéraux amovibles avec serrure
- 2 montants 19’’ avant réglables en profondeur
- Plaque de fixation pour systèmes d'arrimage et d'épanouissement
- Fixation murale
- Passe-fils à brosse largeur 250mm en partie haute ou basse (si coffret retourné)
- Prédécoupes défonçables du coté opposé
- Inserts pour de mise à la terre
Fixation et ouverture des panneaux latéraux
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Caractéristiques de construction
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques d'utilisation
Caractéristiques d'utilisation
Ressources
Ressources
Information de livraison
Unitaire en carton
Nos sites web
Sélectionnez votre pays pour trouver nos produits et solutions
-
Afrique
- Afrique
- Côte d'Ivoire
- Ghana
- Maroc
- Zone Afrique du Nord
- Amériques
- Asie
- Europe
- Océanie