- À propos d'Aginode
- Data Network Solutions
- Réseaux télécom - Infrastructures
- Produits
-
Ressources
- Ressources
- Documentation
- Blog
-
Success-stories
- Présentation
- Développement d'Innoasis en Norvège
- Campus Eemsdelta
- École hôtelière de La Haye
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Hôtel de ville historique d'Athènes
- Câblage des Studios Pinewood pour la haute définition
- L'Université Johan Wolfgang Goethe de Francfort
- Nouvel Hôpital Universitaire au Danemark
- Université de Toulouse
- Le Nouveau Centre Hospitalier de Maubeuge (CHM) : un modèle pour les hôpitaux du futur
- Webinaires
- Outils logiciels
- Garantie
- Actualités et événements
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
TDCOP - Plateau modulaire préconnectorisé
TDCOP - Plateau modulaire préconnectorisé
Plateau modulaire préconnectorisé pour TDCOP
- 1 plateau de 12 raccords
- Poids faible
- Installation au fil de l'eau dans des TDCOP déjà installées
- Préconnectorisé avec 12 pigtails et 12 raccords SC/APC
- Stockage de tube
- Position de travail verrouillée
- Réf. Nexans : 10261067
Description
Description
Normes
-
Normes internationalesSpécification Nexans
-
Normes nationalesOrange/France Telecom
La Tête de Câble Optique TDCO est une solution adaptée aux noeuds du réseau à très forte densité qui requièrent une flexibilité importante dans l’aiguillage du signal optique.
Cette version en thermoplastique amène un gain de poids notable de plus de 50% par rapport à une version métallique (moins de 5 kg pour une version équipée 144 fibres), une meilleure flexibilité tout en gardant une excellente robustesse ainsi que de nombreuses innovations comme un verrouillage en position de travail.
Les fonctions principales sont les suivantes :
- De protéger jusqu’à 144 épissures et fibres nues contre l’environnement et les manipulations,
- De stocker et d’identifier efficacement et facilement les fibres optiques,
- De stocker individuellement dans chaque plateau jusqu’à 2 mètres de tube,
- De distribuer par brassage ou en passage jusqu’à 12 fibres par plateau,
- D’accueillir au besoin des coupleurs 1x4, 1x8 ou 2x2.
La Tête de Câble Optique TDCO est constituée d’un châssis équipé d’un maximum de 12 plateaux avec couvercle. Chaque plateau a une capacité de 12 fibres et peut être installé au fur et à mesure. Les accessoires pour la gestion des fibres (peignes, fixation des câbles, joints, …) sont fournis.
Les trois configurations possibles sont les suivantes:
Épissurage-Brassage: Chaque plateau intégre 12 épissures sur des pigtails et 12 raccords. L’épissurage peut être réalisé plateau ouvert ou bien hors de son logement pour plus de facilité. L’utilisation de câbles pré-connectorisés peut aussi être envisagée (Ømax 13mm).
Épissurage-Couplage-Brassage: Chaque plateau peut inclure des splitters dont les troncs sont épissurés dans une cassette supplémentaire.
Épissurage-Passage: Afin de gagner un point de connexion si le budget optique est limité, il est possible de supprimer les raccords au profit de passe-fils.
Chaque plateau dispose de deux zones de lovage. Une première pour le stockage de jusqu’à 2m de tubes de protection permettant de rapprocher le plateau de la soudeuse et une seconde protégée par un capot transparent où sont stockées les fibres et les épissures.
La fixation du châssis est réalisée sur une ferme optique. Le châssis métallique permettant la rotation de chacun des plateaux et permet de guider les tubes ou câbles Ø5mm à l’arrière et les jarretières Ø2mm à l’avant.
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Caractéristiques de construction
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques d'utilisation
Caractéristiques d'utilisation
Nos sites web
Sélectionnez votre pays pour trouver nos produits et solutions
-
Afrique
- Afrique
- Côte d'Ivoire
- Ghana
- Maroc
- Zone Afrique du Nord
- Amériques
- Asie
- Europe
- Océanie