TDCOP 144 SC/APC pour câble preconnectorisé

Description

Description

Normes

  • Normes internationales
    Spécification Nexans
  • Normes nationales
    Orange/France Telecom

La Tête de Câble Optique TDCO est une solution adaptée aux noeuds du réseau à très forte densité qui requièrent une flexibilité importante dans l’aiguillage du signal optique. Cette version en thermoplastique amène un gain de poids notable de plus de 50% par rapport à une version métallique (moins de 5 kg pour une version plastique équipée 144 fibres), une meilleure flexibilité tout en gardant une excellente robustesse ainsi que de nombreuses innovations comme un verrouillage en position de travail.

Les fonctions principales sont les suivantes :

  • De protéger jusqu’à 144 fibres contre l’environnement et les manipulations,
  • De stocker et d’identifier efficacement et facilement les fibres optiques,
  • De distribuer jusqu’à 12 fibres par plateau. 

La Tête de Câble Optique TDCO est constituée d’un châssis équipé d’un maximum de 12 plateaux avec couvercle. Chaque plateau a une capacité de 12 fibres et peut être installé au fur et à mesure. Les accessoires pour la gestion des fibres (peignes, fixation des câbles, joints, …) sont fournis.

Cette version est dédiée aux applications pour câbles préconnectorisés:

Brassage: Chaque plateau intégre 12 raccords SC/APC et dispose de deux zones de lovage. Une première pour le stockage de câble et une seconde protégée par un capot transparent où sont stockées les branches des câbles préconnectorisés. La fixation du châssis est réalisée sur une ferme optique. Le châssis métallique permettant la rotation de chacun des plateaux et permet de guider les tubes ou câbles à l’arrière et les jarretières Ø2mm à l’avant.

Le montage d'une cassette d'épissurage est possible lorsque ceci est nécessaire (réparation etc...)

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de construction

Cabinet format
-
Couleur
Gris clair RAL 7035
Entrée des câbles
-
Matériau
Thermoplastique
Sans halogène
Oui
Type d'armoires
-

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques dimensionnelles

Cable Diameter
5 mm
Profondeur
260 mm
Hauteur (mm)
250 mm
Largeur
272 mm

Caractéristiques d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

Raccord
SC/APC
Rayon de courbure minimum en utilisation statique
30 mm
Conditionnement
Carton
Conforme RoHS
Oui
Température ambiante d'utilisation, plage
-25 ... 70 °C

Ressources

Ressources

Documentation

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer