TDCOP 144 SC/APC preconnectorisée pour épissurage

Description

Description

Normes

  • Normes internationales
    Spécification Nexans
  • Normes nationales
    Orange/France Telecom

La Tête de Câble Optique TDCO est une solution adaptée aux noeuds du réseau à très forte densité qui requièrent une flexibilité importante dans l’aiguillage du signal optique.

Cette version plastique amène un gain de poids notable de plus de 50% par rapport à une version métallique (moins de 5 kg pour une version plastique équipée 144 fibres), une meilleure flexibilité tout en gardant une excellente robustesse ainsi que de nombreuses innovations comme un verrouillage en position de travail.

Les fonctions principales sont les suivantes :

  • De protéger jusqu’à 144 épissures et fibres nues contre l’environnement et les manipulations,
  • De stocker et d’identifier efficacement et facilement les fibres optiques,
  • De stocker individuellement dans chaque plateau jusqu’à 2 mètres de tube,
  • De distribuer jusqu’à 12 fibres par plateau. 

La Tête de Câble Optique TDCO plastique est constituée d’un châssis équipé d’un maximum de 12 plateaux plastiques avec couvercle. Chaque plateau a une capacité de 12 fibres et peut être installé au fur et à mesure. Les accessoires pour la gestion des fibres (peignes, fixation des câbles, joints, …) sont fournis.

Ceci est la version épissurage-brassage:

Épissurage-Brassage: Chaque plateau intégre 12 épissures sur des pigtails et 12 raccords. L’épissurage peut être réalisé plateau ouvert ou bien hors de son logement pour plus de facilité. 

Chaque plateau dispose de deux zones de lovage. Une première pour le stockage de jusqu’à 2m de tubes de protection permettant de rapprocher le plateau de la soudeuse et une seconde protégée par un capot transparent où sont stockées les fibres et les épissures.

La fixation du châssis est réalisée sur une ferme optique. Le châssis métallique permettant la rotation de chacun des plateaux et permet de guider les tubes ou câbles Ø5mm à l’arrière et les jarretières Ø2mm à l’avant.

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de construction

Cabinet format
-
Couleur
Gris clair RAL 7035
Entrée des câbles
-
Matériau
Thermoplastique
Sans halogène
Oui
Type d'armoires
-

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques dimensionnelles

Cable Diameter
5 mm
Profondeur
260 mm
Hauteur (mm)
250 mm
Largeur
272 mm

Caractéristiques d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

Raccord
SC/APC
Rayon de courbure minimum en utilisation statique
30 mm
Conditionnement
Carton
Conforme RoHS
Oui
Température ambiante d'utilisation, plage
-25 ... 70 °C

Ressources

Ressources

Documentation

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer