Pied d'immeuble : Domino

Produits

Arrimage pour câble

Réf. Nexans 10261323

  • Conditionnement: Bag (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Arrimage pour dispositifs d'épanouissement (fanout)

Réf. Nexans 10261322

  • Conditionnement: Bag (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Clef triangle 8mm

Réf. Nexans 10238326

  • Conditionnement: Bag (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Coupleur SOD 1:4 SC/APC

Réf. Nexans 10235293

  • Conditionnement: Pack (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Coupleur SOD 1:8 SC/APC

Réf. Nexans 10235334

  • Conditionnement: Pack (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Domino 100 - Couplage et brassage

Réf. Nexans 10236721

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Hauteur (mm): 100 mm
  • Nombre de raccords: 24
  • Nombre de ports: 3

 

Domino 100 - Epissurage et brassage

Réf. Nexans 10243252

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Hauteur (mm): 100 mm
  • Nombre de raccords: 24
  • Nombre de ports: 3

 

Domino 165 - Couplage et brassage

Réf. Nexans 10236723

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Hauteur (mm): 165 mm
  • Nombre de raccords: 48
  • Nombre de ports: 5

 

Domino 165 - Epissurage et brassage

Réf. Nexans 10236784

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Hauteur (mm): 165 mm
  • Nombre de raccords: 48
  • Nombre de ports: 5

 

Domino 165 - Stockage

Réf. Nexans 10237761

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Hauteur (mm): 165 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 5

 

Fixation sur rails (en H)

Réf. Nexans 10236785

  • Conditionnement: Bag (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Kit de fixation mural

Réf. Nexans 10243274

  • Conditionnement: Bag (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Kit de fixation pour rails

Réf. Nexans 10243275

  • Conditionnement: Bag (Unit)
  • Hauteur (mm): 0 mm
  • Nombre de raccords: 0
  • Nombre de ports: 3

 

Description

Description

Normes

  • Normes internationales
    Spécification Nexans
  • Normes nationales
    Orange/France Telecom

La gamme des boîtiers de pied d’immeuble Domino a été conçue pour les réseaux FTTH, afin d’offrir une solution modulaire de noeud d’interconnexion entre le réseau extérieur et la colonne montante d’un immeuble.
L’empilement de plusieurs boîtiers Domino permet de créer un Point de Mutualisation Intérieur afin d’assurer la liaison entre  les réseaux de un ou plusieurs opérateurs et chacun des clients.

La gamme produit
La gamme se caractérise par un boitier modulaire, et différentes organisations internes adaptables selon la configuration du réseau.

Hauteur de module Nombre maximal de raccords Nombre de coupleurs
100mm 24xSC 6 coupleurs SOD
165mm 48xSC 12 coupleurs SOD
210mm 72xSC 6+12 coupleurs SOD

Un seul organiseur assure toutes les fonctions de terminaison de câbles (épissurage, couplage et/ou brassage, avec gestion de surlongueurs), selon son agencement en cassettes.
Un bac pivotant intégré permet la gestion des surlongueurs de cordons.
Pour la gestion des fibres dédiées en attente, une version dite "Stockage" est également disponible.

Accessibilité
Le travail d’arrimage des câbles se fait à l’extérieur du boîtier, puis l’ensemble est fixé dans le fond du boîtier.
Le démontage rapide de la porte, associé au brassage frontal, permet un accès et une identification aisés des connecteurs.
Enfin, l’exploitation du produit ne nécessite aucun volume supplémentaire après la pose du produit. Ainsi, son accessibilité est garantie quelle que soit l’évolution de l’environnement dans lequel il est installé.

Interconnexion et sécurité
Le Domino est entièrement compatible avec les autres modules équivalents du marché.
2 cheminées de communication permettent le passage de fibres d’un boîtier à l’autre dans un empilement.
Pour la sécurité de l’installation, la porte du boîtier est sécurisée en standard avec une clef triangle de 8mm.
L’organiseur standard possède la même sécurisation.

Domino Boîtier de pied d'immeuble

Avec un brassage en face avant et un bacpivotant pour la gestion des surlongueurs de cordons, les boîtiers de pied d'immeuble Domino sont très simples d'utilisation sans risque d'avoir des "spaghetti" (noeuds, mélanges) dans la colonne de droite.

Domino stack for Basement box use

Domino Splicing & Patching: version with splicing cassettes for G657 fibres for connection to riser or point to point

Domino Couplage & Brassage : version dédiée à l'utilisation de coupleurs (type SOD) pour les réseaux point vers multipoints/GPON

##image:105091:center##

Domino Splitting & Patching: view of cassette to splice trunks of splitters (compatible G652 fibre, up to 12 splices)

Domino Storage: version dedicated to use and storage of a preterminated riser cable

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de construction

Couleur
Gris clair RAL 7035
Matériau
Polycarbonate
Entrée des câbles
From left

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur
450 mm
Profondeur
150 mm
External diameter of the cable "D", range
6 ... 14 mm

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK
7

Caractéristiques d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

Conditionnement
Carton
Etanchéité
IP 41
Résistance au feu
UL 94 V0
Température ambiante d'utilisation, plage
-25 ... 70 °C
Tenue aux UV
Oui
Rayon de courbure minimum en utilisation statique
15 mm
Fermeture
Triangle
Raccord
SC/APC

Ressources

Ressources

Information de livraison

Unitaire en carton

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer