- À propos d'Aginode
- Data Network Solutions
- Réseaux télécom - Infrastructures
- Produits
-
Ressources
- Ressources
- Documentation
- Blog
-
Success-stories
- Présentation
- Développement d'Innoasis en Norvège
- Campus Eemsdelta
- École hôtelière de La Haye
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Hôtel de ville historique d'Athènes
- Câblage des Studios Pinewood pour la haute définition
- L'Université Johan Wolfgang Goethe de Francfort
- Nouvel Hôpital Universitaire au Danemark
- Université de Toulouse
- Le Nouveau Centre Hospitalier de Maubeuge (CHM) : un modèle pour les hôpitaux du futur
- Webinaires
- Outils logiciels
- Garantie
- Actualités et événements
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
Etage Brassage : @XS-BOX M
Etage Brassage : @XS-BOX M
- Boîtier d'épissurage intérieur
- Version brassage avec 12 raccords SC/APC et espace de lovage
- Version épissurage brassage avec une capacité maximale de 24 FO (raccords LC duplex)
- Sorties de câbles par le haut et pas le bas
- Installation verticale ou horizontale
- Esthétique et ergonomique
Description
Description
Normes
-
Normes internationalesCEI 61753-1
La gamme @XS-BOX M est conçue pour gérer la distribution en immeuble d'un câble de colonne montante (riser) vers les Abonnés, dans le cadre des déploiements FTTH.
Fonctions principales :
- Arrimage du câble de colonne montante (riser) Ømax 14mm à droite ou gauche* avec protection du câble ouvert et gestion de l'extraction de fibres à la demande
- Arrimage de jusqu'à 12 câbles préterminés SC ou LC (duplex) Ømax 5mm*
- Gestion des sur-longueur dans la zone de lovage
- Fixation murale à l'horizontal ou à la verticale par vis (fournies) à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier
*La version 12 connecteurs peut uniquement être utilisée en terminaison, contrairement à la version 8 connecteurs également utilisable en extraction.
Composition :
Le @XS-BOX M est construit autour d'une base et d'un capot, auxquels s'ajoutent les cassettes répondant à l'architecture de câblage choisie.
En option, le capot peut intégrer 2 vis ¼ de tour pour sécuriser la fermeture.
Câblage :
Le @XS-BOX M est optimisé pour une installation avec extraction, mais il est également compatible avec les configurations terminaison et piquage.
Dans le corps, différentes zones de lovage permettent de gérer les bundles et les fibres 900µm raccordées ou en attente évitant tout incident lors de la connexion d'un nouvel abonné.
La version brassage permet de connecter jusqu'à 24 abonnés (avec raccords LC Duplex), 12 en standard (raccords SC).
La version épissurage et brassage permet la gestion des abonnés dans une casette commune d'une capacité de 12 épisures** compatible G652D / G657A.
** ces casettes sont compatibles avec les épissures fusions par manchon rétractable, ANT ou épissures mécaniques.
Intégration de dispositif anti-gaz
Le @XS-BOX M est capable d'intégrer jusqu'à 2 disposifs anti-gaz en sortie de tube de soufflage (jusqu'à 14mm) :
##image:112874:center##
Accessoire - kit jupes
Ces jupes sont utilisées pour la fixation du VertHor le long d'une goulotte PVC pour avoir une finition parfaite cachant les cables de colonne montante (riser) et Abonnés (drop).
Le kit est composé de 2 jupes pour l'habillage haut et bas.
Référence Aginode : 10192633
Accessoire - kit d'étanchéité
Cette étanchéité est utilisée pour une meilleure protection contre la poussière et l'eau, il donne au @XS-BOX M un niveau d'IP à IP42.
Ce kit est composé de 4 joints, 2 petits pour le cable de colonne montante (riser) et 2 plus larges pour les câbles Abonnés (drop).
Référence Aginode : 10179110
Accessoire - kit séparateur
Ce kit séparateur est utilisé pour créer un espace entre le mur et le @XS-BOX M pour manager les câbles colonne montante (riser) et Abonnés (drop).
Ce kit est composé du séparateur (plaque en aluminium peint) et de la fixation pour le mur et le @XS-BOX M.
Référence Aginode : 10182449
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Caractéristiques de construction
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques d'utilisation
Caractéristiques d'utilisation
Ressources
Ressources
Documentation
Information de livraison
Emballage unitaire en sachet
Nos sites web
Sélectionnez votre pays pour trouver nos produits et solutions
-
Afrique
- Afrique
- Côte d'Ivoire
- Ghana
- Maroc
- Zone Afrique du Nord
- Amériques
- Asie
- Europe
- Océanie