Prises : @XS-Quad

Produits

Description

Description

Normes

  • Normes internationales
    Spécification Nexans
  • Normes nationales
    Orange/France Telecom

Les prises terminales optiques, installées chez l’abonné, sont les équipements optiques de démarcation entre le réseau FTTH opérateur et le réseau local de l’abonné.

Compacte et ergonomique, son design a été étudié en partenariat avec l’agence SismoDesign pour un rendu sobre, discret et élégant, afin de s’intégrer au mieux chez l’habitant.

Pour des raisons de sécurité, les raccords intègrent une protection automatique contre les risques liés à la poussière et au rayonnement laser, dite « clapet interne ».

 

La face avant de la prise comporte toutes les indications nécessaires (de haut en bas) :

  • Volet mobile pour protection et masquage de l'identification
  • Zone pour coller l'étiquette d'identification ARCEP (sous le volet)
  • Identification des raccords par les 4 couleurs usuelles
  • Indication de la position du détrompeur (vers le haut)
  • Symbole laser intégré

 

La gamme de prises @XS-Quad se décline en 2 familles :

  • La prise « équipée » est livrée avec raccords et pigtails préinstallés. Elle doit ensuite être raccordée au câble d’abonné.
  • La prise « en kit » est livrée pré-câblée, à fixer directement sans même l’ouvrir. Le type de câble et la longueur de câble disponible en sortie de prise sont au choix du client.

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de construction

Couleur
Blanc RAL 9010

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur (mm)
80 mm
Largeur
80 mm
Profondeur
25 mm
Diamètre des câbles, plage
2 ... 5 mm
Nombre d'épissures
4
Nombre maximal de raccords
4

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK
5

Caractéristiques d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

Raccord
SC/APC
Température ambiante d'utilisation, plage
-5 ... 45 °C
Etanchéité
IP 50
Tenue aux UV
Oui
Résistance au feu
UL 94 V0
Rayon de courbure minimum en utilisation statique
15 mm

Ressources

Ressources

Documentation

xlsx — 0 B

Produits associés

Boîtiers et prises intérieurs

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer