Etanchéité mécanique / BlackBox 2L

Produits

BlackBox 36FO pour fibre G657A1/A2

Réf. Nexans 10276552

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Nombre d'épissures: 36
  • Nombre de cassettes: 3
  • Rayon de courbure minimum en utilisation statique: 15 mm

 

BlackBox 72FO avec cassette de lovage pour fibre G657A2

Réf. Nexans 10225796

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Nombre d'épissures: 72
  • Nombre de cassettes: 2
  • Rayon de courbure minimum en utilisation statique: 7,5 mm

 

BlackBox 24FO avec plateau de lovage pour fibre G652D

Réf. Nexans 10257104

  • Conditionnement: Box (Unit)
  • Nombre d'épissures: 24
  • Nombre de cassettes: 2
  • Rayon de courbure minimum en utilisation statique: 30 mm

 

Description

Description

Normes

  • Normes internationales
    Spécification Nexans

Dans le cadre d'un déploiement FTTH, le boitier BlackBox est utilisé comme point de branchement. Prévu pour une installation sur câble de distribution en passage ou en extrêmité - par piquage droit ou épis - le boitier assure la protection des épissures de câbles optiques en ouvrages souterrains.

 

Le piquage et l’extraction sont des techniques d’installation qui permettent le déploiement FTTx graduels, en commençant par l’implantation des artères principales, puis en innervant à la demande les bâtiments. Une nouvelle technique, l’extraction en U, apporte un gain de temps supplémentaire. La BlackBox est réalisée dans un boitier compact et répond aux contraintes de volume des chambres occupées (<2 L).


Fonction principales

1/ Protéger les fibres

  • Garantir les rayons de courbure et l’intégrité des fibres
  • Protéger les épissures (si nécessaire)

  2/ (Re)Protéger les câbles

  • Re-protéger les câbles principaux
  • Arrimer les câbles principaux ainsi que les câbles dérivés ou les tubes de sorties

3/ (Re)Etanchéifier

4/Ouvrir fréquemment (à la demande)

 

Conception

Le boitier est équipé d'un corps et d'un capot verrouillé par 4 grenouillères. Le câble principal est d'abord préparé sur une platine escamotable qui vient ensuite se fixer à l'arrière du corps. L'étanchéité mécanique est réalisée à l'aide d'un joint double en caoutchouc et de différentes longueurs de mastic positionnées sur les câbles de distribution en fonction de leur diamètre.  Les câbles de branchement sortent du boitier au travers de 4 ports à étanchéité mécanique, chacun pouvant recevoir un ou plusieurs câbles (voir tableau des kits d"étanchéité). Le corps du produit est équipé d'une valve permettant une mise sous pression pour contrôle de l'étanchéité après installation. Le produit est disponible en 3 versions avec des capacités d'épissurage dépendantes du type de fibre utilisée (72FO pour la fibre G65A2, 36FO pour la fibre G657A1/A2 et 24FO pour la fibre G652D).

Utilisation produit

Une étanchéité différenciée

Tableau de la gamme d'étanchéité

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de construction

Couleur
Noir
Matériau
Thermoplastique

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre des câbles secondaires
4 ... 6 mm
Diamètre du câble principal
4 ... 15 mm
Hauteur (mm)
80 mm
Largeur
195 mm
Longueur
202 mm

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK
9

Caractéristiques d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

Conditionnement
Carton
Conforme RoHS
Oui
Etanchéité
IP 68
Nombre de ports
8
Piquage
Oui
Tenue aux UV
Oui
Type d'installation
Extérieur
操作温度范围
-40 ... 65 °C

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer