- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-6 geschirmtes Kabel
LANmark-6 geschirmtes Kabel
- F1/UTP und F2/UTP Konstruktionen
- Erfüllt alle Kategorie 6 Kabel Normen
- Unterstützt Klasse E Anwendungen
- Zentrales Stützkreuz stabilisiert die Geometrie und Performance
- Gemessen bis 350MHz
- Orange LSZH Mantel
LANmark-6 F1/UTP AWG24 Kat 6 350MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m Trommel
Nexans ref. N100.622-OD
- Verpackung: Reel (1000m)
LANmark-6 F1/UTP AWG24 Kat 6 350MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m Trommel
Nexans ref. N100.624-OD
- Verpackung: Reel (500m)
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50288; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801
-
NationalANSI/TIA-568-C.2
Aginode LANmark-6-Kabel sind die ideale Lösung für die meisten heutigen Netzwerkanforderungen in Büroumgebungen. Sie werden gemäß den neuesten Spezifikationen der Kategorie 6 nach internationalen und amerikanischen Kabelstandards hergestellt und getestet. Sie erfüllen die Qualitäts- und Leistungskriterien, die für die Unterstützung aller Anwendungen bis 250 MHz erforderlich sind.
- 10baseT Ethernet
- 100baseTX Fast Ethernet
- 1000baseTX Gigabit Ethernet
- 155 MBit ATM
- 622 MBit ATM
- 1.2 Gbit ATM
- Future class E applications
Beschreibung
Die geschirmten LANmark-6-Kabel haben massive AWG 24-Kupferdrähte und entsprechen IEC 60228.
Das zentrale PE-Kreuzelement trägt zur Stabilität der Kabelgeometrie bei und reduziert das Risiko einer Leistungsminderung beim Biegen des Kabels.
Die Kabel werden standardmäßig mit einem orangefarbenen LSZH-Außenmantel geliefert.
Performance
Getestet bis 350 MHz und mit garantierter Leistung bis 250 MHz übertreffen Aginode LANmark-6 Kabel die Anforderungen der internationalen, europäischen und amerikanischen Kabelnormen, einschließlich ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 und TIA / EIA 568-C.2.
Installation
Um die korrekte Konfiguration von Feldmessgeräten für Installationstests zu unterstützen, wird der tatsächliche NVP-Wert des Kabels in der Drucklegende des Kabels angegeben.
Garantie
Die LANmark-6 Kabelperformance erfüllt oder übertrifft garantiert die Anforderungen der oben genannten Normen.
Rückverfolgbarkeitscodes auf Kabel und Verpackung gewährleisten eine Qualitätsvalidierung der installierten Kabel.
Installationen mit LANmark-6 Kabel und -Steckverbindern sind für eine umfassende 25-jährige Systemgarantie qualifiziert, die Teile, Channel-Performance, Anwendungssupport und Arbeit umfasst, wie beschrieben in der Aginode Certified System Warranty.
Electrical Performance LANmark-6 Shielded Cable
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Related products
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania