- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-6A Kabel
LANmark-6A Kabel
- Ideales Kabel für 10GBase-T Anwendungen
- Erfüllt alle neuen Standards der Kategorie 6A und der Klasse EA
- Geringer Außendurchmesser
- Garantierte Performance bis 500MHz
- Individuelle Abschirmung der Paare oder Gesamtschirm für Alien Crosstalk Immunität
LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 500m reel
Nexans ref. N100.694G-OC
- Verpackung: Reel (500m)
- Kabeltype: F/FTP
LANmark-6A F/FTP AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m Trommel
Nexans ref. N100.692G-OD
- Verpackung: Reel (1000m)
- Kabeltype: F/FTP
LANmark-6A F/FTP AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m Trommel
Nexans ref. N100.694G-OD
- Verpackung: Reel (500m)
- Kabeltype: F/FTP
LANmark-6A F/FTP Duplex AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m Trommel
Nexans ref. N100.693G-OD
- Verpackung: Reel (500m)
- Kabeltype: F/FTP
LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m reel
Nexans ref. N100.622G-OC
- Verpackung: Reel (1000m)
- Kabeltype: F/UTP
LANmark-6A F1/UTP AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m Trommel
Nexans ref. N100.622G-OD
- Verpackung: Reel (1000m)
- Kabeltype: F/UTP
LANmark-6A F1/UTP AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m Trommel
Nexans ref. N100.624G-OD
- Verpackung: Reel (500m)
- Kabeltype: F/UTP
LANmark-6A F1/UTP Duplex AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m Trommel
Nexans ref. N100.623G-OD
- Verpackung: Reel (500m)
- Kabeltype: F/UTP
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50173-1; EN 50288-4-1; IEC 61156-5; IEEE 802.3bt (PoE++); ISO/IEC 11801
-
NationalANSI/TIA-568-C.2
Anwendung
LANmark-6A Kabel sind die ideale Lösung für ein 10 Gigabit Ethernet Netzwerk. Sie sind speziell entwickelt für den Support höherer Bandbreiten, wie sie für 10 Gigabit Ethernet benötigt werden. Alle in den Standards für 6A aufgeführten Protokolle werden unterstützt:
- 10Base-T Ethernet
- 100Base-TX Fast Ethernet
- 1000Base-TX Gigabit Ethernet
- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3
- 155 Mbit ATM
- 1.2 Gbit ATM
- künftige Kat 6A und Class EA Anwendungen
Performance
Mit seiner garantierten Performance bis 500MHz, bieten Aginode LANmark-6A Kabel garantierten Headroom und Bandbreite mit Reserven oberhalb der Anforderungen gemäß Kategorie 6A nach internationalen, europäischen und amerikanischen Normen, einschließlich IEC 61156-5 Ed.2, EN 50288-11, TIA/EIA 568-C.2 . In Verbindung mit Aginode LANmark-6A RJ45 Buchsen und LANmark-6A Ultim Patchkabeln, unterstützt das System 10GBase-T Anwendungen gemäß IEEE 802.3an, und 100m vier-Connector Link- und Channel-Anforderungen der Kategorie 6A und der Klasse EA gemäß Spezifikation in TIA/EIA568C.2 sowie ISO/IEC11801: 2010 A1und A2.
Installation
LANmark-6A Kabel sind sehr einfach zu installieren. Der geringe Aussendurchmesser bietet weitere Vorteile bei beengten Platzverhältnissen und in Bezug auf Biegeradien.
Garantien
Aginode LANmark-6A 10G ist Bestandteil der Aginode System Garantie, beschrieben in der Certified System Warranty.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania