LANmark-6A F/FTP Duplex AWG23 Kat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m Trommel

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50173-1; EN 50288-4-1; IEC 61156-5; IEEE 802.3bt (PoE++); ISO/IEC 11801
  • National
    ANSI/TIA-568-C.2

Anwendung

LANmark-6A Kabel sind die ideale Lösung für ein 10 Gigabit Ethernet Netzwerk. Sie sind speziell entwickelt für den Support höherer Bandbreiten, wie sie für 10 Gigabit Ethernet benötigt werden. Alle in den Standards für 6A aufgeführten Protokolle werden unterstützt:

  • 10Base-T Ethernet
  • 100Base-TX Fast Ethernet
  • 1000Base-TX Gigabit Ethernet
  • 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3
  • 155 Mbit ATM
  • 1.2 Gbit ATM
  • künftige Kat 6A und Class EA Anwendungen

Performance

Mit seiner garantierten Performance bis 500MHz, bieten Aginode LANmark-6A Kabel garantierten Headroom und Bandbreite mit Reserven oberhalb der Anforderungen gemäß Kategorie 6A nach internationalen, europäischen und amerikanischen Normen, einschließlich IEC 61156-5 Ed.2, EN 50288-11, TIA/EIA 568-C.2 . In Verbindung mit Aginode LANmark-6A RJ45 Buchsen und LANmark-6A Ultim Patchkabeln, unterstützt das System 10GBase-T Anwendungen gemäß IEEE 802.3an, und 100m vier-Connector Link- und Channel-Anforderungen der Kategorie 6A und der Klasse EA gemäß Spezifikation in TIA/EIA568C.2 sowie ISO/IEC11801: 2010 A1und A2.

Installation

LANmark-6A Kabel sind sehr einfach zu installieren. Der geringe Aussendurchmesser bietet weitere Vorteile bei beengten Platzverhältnissen und in Bezug auf Biegeradien.

Garantien

Aginode LANmark-6A 10G ist Bestandteil der Aginode System Garantie, beschrieben in der Certified System Warranty.

 

Electrical Performance LANmark-6A FFTP Cable

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Kabeltype
F/FTP
Außenmantel
LSZH
Farbe
Orange
Leitermaterial
-
Leitertype
-

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Abmessung (AWG)
23
Außendurchmesser, nom.
7,0 mm
Durchmesser über Isolierung
1,36 mm
Nettogewicht ca.
100 kg/km

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Betriebskapazität
45 nF/km
Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20° C
80 Ohm/km
Max. Kopplungswiderstand bei 30 MHz
120 Ohm/km
Wellenwiderstand
100 Ohm

Übertragungseigenschaften

Übertragungseigenschaften

Nebensprechdämpfung, 250 MHz
37,2 dB/100m
Ausbreitungsgeschwingigkeit
82 %
Kopplungsdämpfung bei 30 MHz
>85 dB
Laufzeitdifferenz
30 ns/100m
Phasenlaufzeit, max. 100 MHz
536 ns/100m

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Max. Betriebszugkraft
100 N

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Kategorie
Cat. 6A
Bereich
LANmark-6A
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
-10 ... 60 °C
Betriebstemperatur
-20 ... 60 °C
Minimaler Biegeradius - Während der Installation (unter Spannung)
56 mm
Minimaler Biegerradius - Installiert
28 mm
Flammwidrig
IEC 60332-1
Rauchdichte
IEC 61034
Korrosivität der (Brand-)Gase
IEC 60754-1; IEC 60754-2
Länge
500 m
Verpackung
Reel

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xls — 0 B

Leistungserklärung

  • Leistungserklärung Nr (DoP) : 1000052-FRFU-012
  • Datum der Zertifizierung : 15.10.21
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Benachrichtigte Stelle : NB 2659
  • Erklärte Leistung : Dca-s2,d1,a1

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen