UG LSZH 12xSM G657A1 SP1884 BK

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50399 B2; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
  • National
    NF C32-070/C2

This unitube cable is designed for indoor/outdoor installation.

This cable has an outstanding fire behaviour.

This cable can be operated under a large temperature range.

 

Design

This UG LSZH* SP1884 cable has a central tube with 12 fibres inside and lateral strength members (FRP: Fibre Reinforced Plastic). The design is reinforced by a layer of yarns and a LSZH* sheath.

 

Fibre type

The UG LSZH* SP1884 cable is available with singlemode and multimode fibres.

 

Technical performances

The unitube cable performances are specified in the following tables.

 

Additional details

This cable is provided as a standard with a black sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these other colours could generate colour fading.

* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Zugentlastungselement
FRP
Leitungsaufbau
-
Fasertyp
SM (G657.A1)
Verwendetes Material für Längswasserdichtigkeit
Quellfäden
Additional strength member
Glass yarn
Außenmantel
-
Halogenfrei
IEC 60754-1
Metallfrei
-
Farbe
Schwarz

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Außendurchmesser, nom.
6,0 mm
Nettogewicht ca.
45 kg/km
Anzahl der optischen Fasern
12

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugspannung bei Installation
1100 N
Maximalzulässige Dauerzuglast
- kN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
200 N/cm
Mechanische Festigkeit gegen Schläge
3 impacts of 3 N.m

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig
IEC 60332-1
UV Beständigkeit
Very good
Wasserdicht
Längs- und quer-
Art der Installation
Indoor/Outdoor
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 60 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz
- mm
Biegeradius während Verlegung
- mm

Ressourcen

Ressourcen

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard Marking

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - UG-B2 LSZH B2ca s1 d0 a1 SP1884 - XXxYY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability Number

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen