- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Distribution - Unitube cables B2ca ( 2 - 24 fibres)
Distribution - Unitube cables B2ca ( 2 - 24 fibres)
UG LSZH 12xG657A1 SP1975 BK+2LOR(SUN/SW)
Nexans ref. 10570523
- Zugentlastungselement:
- Außendurchmesser, nom.: 11,6 mm
- Nettogewicht ca.: 148 kg/km
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Maximale Zugspannung bei Installation: 9000 N
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 300 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 3 impacts of 5 N.m
- UV Beständigkeit: Ja
UG LSZH 12xSM G657A1 SP1884 BK
Nexans ref. 10538167
- Zugentlastungselement: FRP
- Außendurchmesser, nom.: 6,0 mm
- Nettogewicht ca.: 45 kg/km
- Anzahl der optischen Fasern: 12
- Maximale Zugspannung bei Installation: 1100 N
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 3 impacts of 3 N.m
- UV Beständigkeit: Very good
UG LSZH 24xSM G657A1 SP1884 BK
Nexans ref. 10538185
- Zugentlastungselement: FRP
- Außendurchmesser, nom.: 6,0 mm
- Nettogewicht ca.: 45 kg/km
- Anzahl der optischen Fasern: 24
- Maximale Zugspannung bei Installation: 1100 N
- Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3): 200 N/cm
- Mechanische Festigkeit gegen Schläge: 3 impacts of 3 N.m
- UV Beständigkeit: Very good
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50399 B2; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
-
NationalNF C32-070/C2
This unitube cable is designed for indoor/outdoor installation.
This cable has an outstanding fire behaviour.
This cable can be operated under a large temperature range.
Design
The UG-B2 LSZH* SP1884 cable has a central tube with maximum 24 fibres inside and a lateral strength member (FRP: Fibre Reinforced Plastic). The design is reinforced by a layer of watertight aramid yarns and a LSZH* sheath.
Fibre type
The UG-B2 LSZH* SP1884 cable is available with singlemode and multimode fibres.
Technical performances
The unitube cable performances are specified in the following tables.
Additional details
This cable is provided as a standard with a black sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these other colours could generate colour fading.
Euroclass
B2ca s1 d0 a1
* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - UG-B2 LSZH B2ca s1 d0 a1 SP1884 - XXxYY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability NumberUnsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania