- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
UG LSZH 12xG657A1 SP1975 BK+2LOR(SUN/SW)
UG LSZH 12xG657A1 SP1975 BK+2LOR(SUN/SW)
- Nexans ref. : 10570523
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50399 B2; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
-
NationalNF C32-070/C2
This unitube cable is designed for indoor/outdoor installation.
This cable has an outstanding fire behaviour.
This cable can be operated under a large temperature range.
Design
This UG cable has a central tube with 12 fibres inside . The design is reinforced by a layer of glass yarns and a LSZH* sheath.
Technical performances
The unitube cable performances are specified in the following tables.
Additional details
* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Zugentlastungselement
Leitungsaufbau
Unitube
Fasertyp
SM (G657.A1)
Verwendetes Material für Längswasserdichtigkeit
Quellfäden
Additional strength member
Glass yarn
Außenmantel
LSZH
Halogenfrei
IEC 60754-1
Metallfrei
Ja
Farbe
Schwarz
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Außendurchmesser, nom.
11,6 mm
Nettogewicht ca.
148 kg/km
Anzahl der optischen Fasern
12
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Maximale Zugspannung bei Installation
9000 N
Maximalzulässige Dauerzuglast
- kN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
300 N/cm
Mechanische Festigkeit gegen Schläge
3 impacts of 5 N.m
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Flammwidrig
IEC 60332-1
UV Beständigkeit
Ja
Wasserdicht
Längs- und quer-
Art der Installation
Indoor/Outdoor
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 60 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz
150 mm
Biegeradius während Verlegung
200 mm
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
MARKING : Sunrise Tel. 0800303300 12FS Aginode YYYY N°OF B2ca-s1a,d0,a1 ccccc m
Leistungserklärung
- Leistungserklärung Nr (DoP) : 1000510-BEFR
- Datum der Zertifizierung : 04.10.23
- AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 1+
- Benachrichtigte Stelle : NB 2658
- Erklärte Leistung : B2ca-s1a,d0,a1
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania