Ceinture de sécurité avec serrure ILOQ

Description

Description

La BRIGHTBOX™ est une gamme compacte de boitiers étanches destinés à l'épissurage de câbles optiques. Elle est conçue pour une application aérienne et souterraine. Elle est disponible en 2 tailles pour des capacités de 144 et 288 épissures. Les fonctions principales sont:

  • De protéger jusqu'à 288 épissures
  • De stocker, identifier efficacement et facilement les fibres optiques
  • De distribuer les fibres du câble principal jusqu'aux câbles de distribution grâce à ses 8 ports pouvant accueillir chacun jusque 4 câbles

La gamme moderne et sécurisée BRIGHTBOX™ est fabriquée avec un matériau haute performance afin d'atteindre les niveaux d'étanchéité IP68 et de résistance aux chocs IK09.

Le produit se compose d'une base, équipé d'un plateau métallique supportant les organiseurs et les cassettes, et d'un couvercle amovible avec fermeture par les 2 grenouillères latérales. Le plateau métallique intègre un panier de stockage du câble dans le cas d'applications mid-span. La base dispose d'une valve de test de pression pour les flash tests et optionnellement d'un système de mise à la terre.

La base du produit, commune aux 2 tailles du produit, possède une entrée mid-span (de Ø6 à 20mm) ainsi que 8 ports standards mono ou multicâbles (de Ø3 à 18mm). L'étanchéité mécanique est effectuée par un double joint caoutchouc et par la longueur de mastic appliquée sur le câble mid-span.  L'étanchéité des câbles de branchement est assurée par des presse-étoupes. Une large gamme de kit d'étancheité est disponible (voir kits d'étanchéité pour ports standards). Les câbles de branchement et ses renforts (porteurs, mèches d'aramide) sont fixés sur un système d'arrimage extérieur au produit pour plus de confort à l'installation. Ce système est ensuite clippé sur l'écrou du presse-étoupe installé sur la base du produit.

Le système de gestion de fibre innovant permet une flexibilité dans le câblage. Il contient des organiseurs plastiques avec 4 emplacements pour cassettes d'épissurage. 2 types de cassette bi-zone sont disponibles:

  • Une cassette 1 emplacement de 12 épissures avec un support splitter (jusque 1x16 en fibre nue)
  • Une cassette 2 emplacement de 24 épissures avec support épissures amovibles pour installation d'autres types de support (ANT, ruban ou coupleurs)

La BRIGHTBOX™ a un système de gestion de la fibre nue avec son chemin vertical permettant l'acheminement de chaque fibre dans la cassette de son choix. Des peignes de maintien peuvent également être placés de chaque côté des organiseurs afin d'accueillir directement les éléments du câble (micromodules, loose tube ou ruban) pour un gain de temps/OPEX. 

Une ceinture intégrant une serrure ILOQ est également proposée en option pour contrôle de l'accès (solution digitale Aginode INFRABIRD™). L'objectif étant d'éviter les interventions incontrôlées et d'empêcher les ouvertures accidentelles, une haute sécurité du réseau est ainsi assurée.

KITS D'ETANCHEITE POUR PORTS STANDARTS

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de construction

Couleur
Noir
Matériau
Acier Inoxydable
Entrée des câbles

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques dimensionnelles

Longueur
405 mm
Profondeur
231 mm
Hauteur (mm)
55 mm
Diamètre du câble principal
... mm
Diamètre des câbles secondaires
... mm
Nombre d'épissures
-
Nombre de câbles dérivés
-

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK
-

Caractéristiques d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

Etanchéité
Type d'installation
Extérieur
Piquage
Nombre de ports
-
Température ambiante d'utilisation, plage
-40 ... 65 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique
- mm
Tenue aux UV
Oui
Conditionnement
Carton
Conforme RoHS
Oui

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer